Milcor 16X16 UFR 16 "x 16"ユニバーサル耐火アクセスドア、プライマー。 Universal Fire-Rated Access Doors(UFR)は、乾式壁から組積造(組積造アンカーが工場で取り付けられている)、吊り天井まで、あらゆる壁または天井に簡単に設置でき、完全に機能するように設計されています。 Milcor 16X16 UFR 16 "x 16"ユニバーサル耐火アクセスドア、プライマー機能:耐火、ULとCULの両方を1時間半、クラスBの耐火性、および3時間の不燃性床用のWarnockHerseyラベルを搭載/天井システム。 UL(CUL)認定の250度の温度上昇により、真の防火性能を実現します。断熱材がない場合、「アクセスドアの保護側の温度が華氏600度を超えると、人を危険にさらし、アクセスドアの近くにあるものが自然発火します。MilcorUniversalFire Rated Doorsは、30分後の温度を250に制限するために、超効率的な断熱材で断熱されています。華氏このUL温度上昇は、ビジネスで最高です。音の伝達を低減するサンドイッチタイプの断熱ドアパネルは、アクセスドアを介した音の伝達を低減するという二重の利点を提供します。材質:プライム塗装鋼またはステンレス鋼:14 -20ゲージのドアパネルを備えたゲージフレーム。断熱材:内側と屋外のパネルの間に挟まれた2"ミネラルファイバー断熱材。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学結合されています。ステンレス鋼はサテン仕上げです。ヒンジ:連続タイプ;ステンレス鋼のピンが付いている鋼鉄。自動パネルクローザー:壁に設置されるすべてのドアに装備された統合された隠しスプリングシステム。強力な巻きばねにより、天井用途でのドアの自動閉鎖と自動ラッチが可能になります。ロック:セルフラッチ、サイズ8"x8"から36"x36"のドアごとに1つ。大きいサイズのドアごとに2つ。フラッシュマウントされたパドルラッチとロックシステム、2つのキーを備えたフラッシュキー操作シリンダーロック。すべてのドアには、内部ラッチリリースメカニズムがあります。組積造アンカー:4 16 1/2 "x161/2"開口部。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |