Milcor 18X18 UFR 18 "x 18"ユニバーサル耐火アクセスドア、Primerユニバーサル耐火アクセスドア(UFR)は、乾式壁から石積み(石積みアンカーが工場で取り付けられている)から吊り下げまで、あらゆる壁または天井に簡単に設置でき、完全に機能するように設計されています音響天井。 Milcor 18X18 UFR 18 "x 18"ユニバーサル耐火アクセスドア、プライマー機能:耐火、ULとCULの両方を1時間半、クラスBの耐火性、および3時間の不燃性床用のWarnockHerseyラベルを搭載/天井システム。 UL(CUL)認定の250度の温度上昇により、真の防火性能を実現します。断熱材がないと、アクセスドアの保護側の温度が華氏600度を超え、人を危険にさらし、アクセスドアの近くにあるものすべてに自然発火を引き起こします。 Milcor Universal Fire Rated Doorsは、超効率的な断熱材で断熱されており、30分後の温度は華氏250度に制限されます。このUL温度上昇は、ビジネスで最高です。音の伝達を低減するサンドイッチタイプの断熱ドアパネルは、アクセスドアを介した音の伝達を低減するという2つの利点を提供します。材質:プライム塗装鋼またはステンレス鋼:20ゲージのドアパネルを備えた14ゲージのフレーム。断熱材:内側と屋外のパネルの間に挟まれた2 "ミネラルファイバー断熱材。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学結合されています。ステンレススチールはサテン仕上げです。ヒンジ:連続タイプ;ステンレススチールピン付きスチール。自動パネルクローザー:壁に設置するすべてのドアに装備された統合された隠しスプリングシステム。強力なコイルスプリングにより、天井の用途でドアが自動閉鎖および自動ラッチされます。ロック:自動ラッチ、サイズ8 "x8"〜36"でドアごとに1つx36 ";大きいサイズのドアごとに2つ。フラッシュマウントされたパドルラッチと、2つのキーを備えたフラッシュキー操作シリンダーロック付きのロックシステム。すべてのドアには内部ラッチリリースメカニズムがあります。石積みアンカー:4 18 1/2" x 18 1 / 2"開口部。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |