Milcor 32x32 UFR-DW 32 "x 32"ユニバーサル耐火アクセスドア、乾式壁、プライマー用。乾式壁用ユニバーサル耐火アクセスドア(UFR-DW)は、(UFR)モデルと同様の属性を備えており、乾式壁に簡単に取り付けて完全に機能するように設計されています。 Milcor 32x32 UFR-DW 32 "x 32"乾式壁用ユニバーサル耐火アクセスドア、プライマー機能:耐火、ULとCULの両方を1時間半、クラスBの耐火、および3つのWarnockHerseyラベルを搭載-時間不燃性の床/天井システム。 UL(CUL)認定の250度の温度上昇により、真の防火性能を実現します。断熱材がないと、アクセスドアの保護側の温度が華氏600度を超え、人を危険にさらし、アクセスドアの近くにあるものすべてに自然発火を引き起こします。 Milcor Universal Fire Rated Doorsは、超効率的な断熱材で断熱されており、30分後の温度は華氏250度に制限されます。このUL温度上昇は、ビジネスで最高です。音の伝達を低減するサンドイッチタイプの断熱ドアパネルは、アクセスドアを介した音の伝達を低減するという2つの利点を提供します。材質:プライム塗装鋼またはステンレス鋼:20ゲージのドアパネルを備えた14ゲージのフレーム。断熱材:内側と屋外のパネルの間に挟まれた2 "ミネラルファイバー断熱材。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学的に結合されています。ヒンジ:連続タイプ;ステンレス鋼ピン付きスチール。自動パネルクローザー:統合された隠しスプリングシステム壁に設置するすべてのドアに取り付けます。強力なコイルスプリングにより、天井用途でドアが自動閉鎖および自動ラッチします。ドライウォールビーズ付きの標準ユニバーサル耐火ドアには、2つのキーが含まれるシリンダーロックがあります。カムロックは使用できません。UFR-DWドアは、8x8サイズおよびステンレス鋼で記載されている場合を除き、MortiseCylinderオプションで使用できます。321/2"x321/2"開口部。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |