Milcor 8X8 M 8 "x 8"標準フラッシュドア、プライマー。 Milcor Mアクセスドアは、新規設置または改造に最適で、石材、タイル、木材、またはその他の壁面で使用できます。その露出した4分の3インチのフレームフランジは、粗い壁の開口部を隠しながら、ユニットの剛性を高めます。 Milcor 8X8 M 8 "x 8"標準フラッシュドア、プライマー機能:魅力的なワンピースフレームは、優れた強度、剛性、真の直角度を備えた100%クリアな開口部を提供します。ドアパネルは、ドアが壁に衝突することなく完全にアクセスできるように175度まで開く隠しスプリングヒンジのフレームに取り付けられています。カムロック解除機構を簡単に開くために、ドアパネルの端を外側に動かして指で押さえます。この製品は壁の用途のみを対象として設計されており、天井へのアクセスが必要な場合は設計を変更できます。材質:スタイルM、14ゲージの鉄骨フレームとドアパネル。仕上げ:このMilcorアクセスドアは、耐食性のプライム塗装面で提供されます。プライム塗装面は、イオン化粉末塗料を使用した静電接着プロセスによって工場で塗装され、硬化サイクルで熱硬化して実行を排除します。泡。この塗装可能な表面は、そのまま使用することも、特定の装飾に合わせて塗装することもできます。ヒンジ:隠されたスプリングヒンジは175度まで開きます。パネルに取り付けられたヒンジリーフからピンを引き抜くと、パネルを取り外すことができます。ヒンジの数はドアのサイズによって異なります。ロック:フラッシュ、ドライバー-スチールカムで操作。フィリップスまたはアレンヘッド、または特別注文のスパナヘッドカムで利用できます。必要に応じて、わずかな追加料金で1つのカムロックを交換するために提供された2つのキーを備えたシリンダーロック。アンカー:Mスタイルのドアフレームには、指定されている場合、わずかな追加料金で石造アンカーが装備されています。アンカーの数は、ドアのサイズ要件ごとに異なります。 8 1/4 "x 8 1/4"開口部カムの数:1
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |