製品の公開
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    BLCTV09 | 2枚引き引き戸

    最大の明るさと最先端のパフォーマンスを提供するハイブリッド スライディング リフト ガラスは、通常の寸法の制約から解放され、最も野心的な建築プロジェクトに簡単に適応できます。侵害することなく、インテリアデザインを容易にし、太陽光と光の獲得を促進します。シンプルかつ安全に使用できるため、日常生活において非常に役立ちます。埋め込まれた敷居により通過が容易になり、非常に耐性があります。

    仕様
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refblctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2750
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)