製品の公開
TS43002 Arris Two-Handle Bathroom Faucet
Moen

TS43002 Arris Two-Handle Bathroom Faucet

Google翻訳”,
特徴

むき出しのパイプとインダストリアルシックな仕上げは、Arrisの蛇口とアクセサリーに活気を与えるダウンタウンのロフトに着想を得たデザインの細部のほんの一部です。鋭い角度と管状の線が、このモダンなコレクションの各作品を支配しています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 簡単なインストールのためのDuralock™クイックコネクトシステムを備えています
  • 澄んだ層流が美しい水のプレゼンテーションを提供します
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
技術仕様
  • Unique refmoen-2040
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションArris
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets