製品の公開
S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Google翻訳”,
特徴

Viaコレクションの各作品は、かみそりの薄いアクセントが付いたユニークなD字型のデザインが特徴です。流線型の外観は、お風呂を圧倒することなくインパクトを与えるコンパクトでモダンなデザインを作成します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • ワンハンドルレバーハンドルで水調整が簡単
  • シングルホールマウントは、カスタムカウンタートップに対してよりすっきりとした外観を作成します
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
  • 赤と青のマーキングが含まれています
  • 製品の入手可能日:2016年第1四半期
技術仕様
  • Unique refmoen-2041
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションVia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets