製品の公開
T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Google翻訳”,
特徴

きれいで水平なラインで滑らかに磨かれたRizon™蛇口とアクセサリーは、バスルームを完成させるために必要なのは、シンプルで洗練されたものだけであることを示しています。更新されたモダンなスタイルは、小さなお風呂やパウダールームでうまく機能するシンプルなエッジと柔らかな曲線を備えています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • Unique refmoen-2045
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションRizon
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets