製品の公開
S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet
Moen

S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet

Google翻訳”,
特徴

超モダンなスタイリングで、90度のキッチンとバー/プレップ蛇口はミニマリズムの研究です。幾何学的な形、四角い角、直線は、今日の現代的なキッチンの都会的な焦点を作り出しています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 引き出し式の設計により、指先で水を供給できます
  • 簡単なインストールのためのDuralock™クイックコネクトシステムを備えています
  • ワンハンドルレバーハンドルで水調整が簡単
  • 毎日の清掃用の通気ストリーム。一時停止機能により、スプレーヘッドからの水の流れを簡単に止めることができます。強力な洗浄のための強力なすすぎ
  • 標準設計はシンクまたはカウンタートップに取り付けます
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2053
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクション90 Degree
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets