製品の公開
7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Google翻訳”,
特徴

親密なギャレーキッチンから大型のグルメワークステーションまで、Align™蛇口はあなたの家にさわやかなモダンな外観をもたらします。シンプルなラインが現代的なスタイルを生み出します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 簡単なインストールのためのDuralock™クイックコネクトシステムを備えています
  • ワンハンドルレバーハンドルで水調整が簡単
  • シンクでの清掃に便利なサイドスプレーが含まれています
  • 毎日の清掃のための通気流
  • 標準設計はシンクまたはカウンタートップに取り付けます
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2054
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションAlign
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets