製品の公開
7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Google翻訳”,
特徴

アーバーの滑らかなプロファイルは完璧に調整されています。ハンドルのわずかなフレアと注ぎ口のカーブにより、これはさまざまな装飾スタイルで機能する過渡的な外観になっています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • スムーズな操作、簡単な移動、プルダウン/プルアウトスプレーヘッドの安全なドッキングのためのReflex™システムを搭載
  • MotionSense™は、ハンズフリーの卓越した利便性を提供し、簡単な手の動きで水の流れをトリガーします
  • 簡単なインストールのためのDuralock™クイックコネクトシステムを備えています
  • プルダウン設計により、指先で水を供給できます
  • ワンハンドルレバーハンドルで水調整が簡単
  • 毎日の清掃用の通気ストリーム。一時停止機能により、スプレーヘッドからの水の流れを簡単に止めることができます。強力な洗浄のための強力なすすぎ
  • シングルホールマウントは、カスタムカウンタートップに対してよりすっきりとした外観を作成します
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エコパフォーマンスデザインは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、より少ない水を使用します
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
  • デジタルコンポーネントの5年間の保証。限定生涯トリム保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2057
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションArbor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets