製品の公開
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Google翻訳”,
特徴

制御できるレインシャワー体験は、イマージョンテクノロジーを備えたVelocity™シャワーヘッドで利用できます。レバーを押すと、落ち着いたレインリンス機能または自己加圧スプレーのいずれかが可能になります。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 優れた水をカバーするための十分なサイズの直径8インチのレインシャワー
  • 高度な自己加圧式MoenImmersion™レインシャワーテクノロジーは、ほとんどのレインシャワーの3倍のスプレーパワーでシャワーヘッドに水を流し、より徹底的なすすぎを実現します。
  • 2機能濃縮リンス;フルスプレー
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2062
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションVelocity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得