製品の公開
Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713
Moen

Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713

Google翻訳”,
特徴

Viaコレクションの各作品は、かみそりの薄いアクセントが付いたユニークなD字型のデザインが特徴です。流線型の外観は、お風呂を圧倒することなくインパクトを与えるコンパクトでモダンなデザインを作成します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • レバーハンドルで水調整が簡単
  • シャワーの水温を維持するのに役立つPosiTemp®圧力バランス制御バルブを装備
  • 卓越した水をカバーする直径6"のスプレーヘッドレインシャワー
  • フルスプレー
  • 高度な自己加圧式MoenImmersion™レインシャワーテクノロジーは、ほとんどのレインシャワーの3倍のスプレーパワーでシャワーヘッドに水を流し、より徹底的なすすぎを実現します。
  • 71/4"浴槽の注ぎ口の長さ
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 制限付き永久保証
  • 赤と青のマーキングが含まれています
  • 製品の入手可能日:2016年第1四半期
技術仕様
  • Unique refmoen-2071
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションVia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers