製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
moen/products/5b069934-c872-4996-a3a0-2321a4876837
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Moen
フォロー
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
Google翻訳”,
原文を見る
特徴
クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
レバーハンドルで水調整が簡単
シャワーヘッドは別売り
費用のかかる改造なしでシャワーヘッドとハンドシャワーの両方の機能を提供します
競合他社のバルブを含む、既存のシャワーバルブと互換性があります
設計の柔軟性により、追加の配管なしで、レインシャワーを含むシャワーアーム、シャワーヘッド、またはハンドシャワーを追加できます。
別館のシャワーレールは、高さを変えることなく、既存のシャワーアーム接続に簡単に取り付けることができます
建築家やデザイナーに人気のある、すっきりとしたモダンなスタイルが特徴です
内蔵の2機能ダイバータにより、2つのデバイス(1つのハンドシャワーまたは2つのシャワーヘッド)間で水流を簡単に切り替えることができます
スライドバーを使用すると、ハンドシャワーをバーの上下に簡単に移動して、個人的な好みに合わせることができます
2 1/2 "の水平方向の調整機能により、さまざまな壁の厚さに対応できるため、あらゆる表面に簡単に取り付けることができます。これは、改造アプリケーションで特に重要です。
安全で柔軟な取り付けシステムは、ADAの引張力要件(250ポンド)を満たしています
製品の入手可能日:2016年第3四半期
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
moen-2083
コレクションセット
Mixing Faucets
コレクション
Annex
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-18
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.moen.com/products/TS3661NH
インストール手順
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/ins10471a.pdf
説明用動画
http://embed.widencdn.net/stream/sd/moen/cc3rjjpccs/servicing_the_annex_diverter.mp4?u=c5fapr
技術説明
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/ts3661nhsp.pdf
関連
関連
主なマテリアル
クロム
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
UNSPSC名称
Showers
UNSPSC
30181503
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass2015詳細
Shower heads
MasterFormat 2014 コード
22 41 23
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ダウンロード
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ダウンロード
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード