製品の公開
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150

Google翻訳”,

特徴

ギブソンコレクションは、現代の工業デザインに柔らかな視点を与えます。管状の注ぎ口とハンドルは露出した配管の外観を反映し、磨かれたエッジはシックでモダンなスタイルを作り出します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 回転する注ぎ口
  • 2ハンドルレバーで水を簡単に調整できます
  • 4インチのセンターセット設計により、簡単に設置できます
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのEPAWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-6150
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションGibson
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets