製品の公開
Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP

Google翻訳”,

特徴

ゲンタバススイートは、現代的で湾曲したエッジが魅力的でありながら実質的なスタイルを誇り、バスルームに洗練された雰囲気をもたらします。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • レバーで水調整が簡単
  • シャワーの水温を維持するのに役立つPosiTemp®圧力バランス制御バルブを装備
  • 直径3–3 / 4 "のスプレーヘッド–このエコパフォーマンスシャワーヘッドは、パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約します
  • フルスプレー
  • Moen M–PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのEPAWaterSense®基準を満たしています
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • Unique refmoen-T2472EP
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションGenta
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers