製品の公開
Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903NH
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903NH

Google翻訳”,

特徴

ギブソンコレクションは、現代の工業デザインに柔らかな視点を与えます。管状の注ぎ口とハンドルは露出した配管の外観を反映し、磨かれたエッジはシックでモダンなスタイルを作り出します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • レバーで水調整が簡単
  • シャワーの水温を維持するのに役立つPosiTemp®圧力バランス制御バルブを装備
  • シャワーヘッドは別売り
  • 61/2"浴槽の注ぎ口の長さ
  • Moen M–PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 制限付き永久保証
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • Unique refmoen-T2903NH
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションGibson
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers