製品の公開
8553 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style
Moen Commercial

8553 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style

Google翻訳”,

MoenCommercialのM-POWER™センサー作動製品のラインは、衛生的な環境を維持し、メンテナンスを減らすために、使用頻度の高い施設に効率的で衛生的なソリューションを提供します。すべての金属構造と耐破壊性機能を備えたM-POWER製品は、クラス最高の5年間保証が付いています。

特徴

  • センサー操作
  • 各設計スタイルで利用可能な手動オーバーライド/温度混合およびAC電源モデル
  • アクセスを容易にするためのデッキバッテリーと蛇口の仕組みの上
  • 最大6年または約350,000サイクルのバッテリー寿命*
  • 最後の使用から24時間ラインをパージするセンチネルフローオプションと一時的なセンサーの非アクティブ化のためのクリーニングモード
  • クラス最高の限定5年保証

※商用利用は設置場所により異なります。 1日あたり200回の使用での一般的なバッテリー寿命は3年です。
技術仕様
  • Unique refmoen-1005
  • コレクションセットSingle Faucets
  • コレクションM-POWER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ