製品の公開
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
    Montana Fire Pits

    Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design

    Google翻訳”,

    Arbor Accent ファイヤーピットテーブルは、優雅さと機能性が見事に融合したテーブルです。細部にまでこだわって作られたこの優美な屋外用センターピースは、屋外のリビングスペースをさらに格上げするデザインです。アルミニウムまたはスチール製のシャーシが耐久性と安定性を確保し、美しい熱処理木材のアクセントが自然な温かみと洗練された雰囲気を添えます。ミニマルなラインと洗練された仕上げは、こだわりのあるデザイナーや住宅所有者を魅了する、存在感のある逸品です。アットホームな集まりでも、静かな夜を楽しむ時でも、高BTUのクロスファイアバーナーシステムがもたらす温かさと雰囲気は、ゲストを魅了する魅力的な空間を演出します。Arbor Accent ファイヤーピットテーブルは、単なる家具ではありません。唯一無二の、手作りの体験への招待状です。

    仕様
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild Steel and Thermally Modified Wood
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating and Various Wood Finishes
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover and 4 drink shelves
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    技術仕様
    • Unique refarbor-accent-olympic-steel-fire-pit-table-2-inch-horizontal-wood-design
    • コレクションセットSteel and Wood Accent Fire Pits
    • コレクションRectangular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products

    対応地域

    北米