製品の公開
Badlands Fire Pit Table
Badlands Fire Pit Table
    Montana Fire Pits

    Badlands Fire Pit Table

    Google翻訳”,

    Badlandsという名前に惑わされないでください。これはVentureシリーズのラインナップの中でも最も魅力的なファイヤーテーブルの一つです。洗練された丸みを帯びたフォルムは、大勢の人がゆったりと囲んで座れるスペースを確保しています。底部が窪んでいるため、足元に十分なスペースがあり、火の近くに集まることができます。火といえば、Badlandsは現在市場で最も効率的なバーナーを搭載しています。驚異的な熱出力と耐久性に優れたCrossfireバーナーシステムは、このファニチャーのハイライトです。ハウジングは、モンタナ州ミズーラで製造された、耐久性に優れた3/16インチのアメリカ製アルミニウムまたはスチール製です。Badlandsで、あなたのアウトドアスペースに、あなただけのファイヤーテーブルを体験してください!

    仕様
      • BTUs: Up to 360,000 BTUs, depending on size selected
      • Material: 3/16″ Mild Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    技術仕様
    • Unique refbadlands-steel-fire-pit-table
    • コレクションセットSteel Fire Pits
    • コレクションRound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products