製品の公開
Olympic Studio Fire Table
Olympic Studio Fire Table
Olympic Studio Fire Table
    Montana Fire Pits

    Olympic Studio Fire Table

    Google翻訳”,

    ガス管がなくても大丈夫です。Studioシリーズは、必要に応じて20ポンドBBQプロパンタンクで稼働します。小型のファイヤーテーブルだからといって、熱出力や炎の高さを犠牲にする必要はありません。Olympic Studioファイヤーテーブルは、高出力・高効率バーナーと、お好みの保護仕上げをお選びいただけます。モンタナ州ミズーラで、耐久性の高い3/16インチのアメリカ製アルミニウムまたはスチールを使用して製造されています。機能性と美しさが融合し、アウトドアリビングをワンランク上の空間へと導きます。

    利用可能なサイズ:

    オリンピックスタジオ スチール製ファイヤーテーブル 32インチ

    オリンピックスタジオ スチール製ファイヤーテーブル 38インチ

    オリンピックスタジオ スチール製ファイヤーテーブル 42インチ

    オリンピックスタジオ スチール製ファイヤーテーブル 48インチ


    仕様
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Perfect for balconies, patios, rooftops, decks, and more
      • When combined with the optional propane tank cover, there’s no need to burry a gas line
      • Paired with the perfected, lifetime-warrantied Crossfire Brass Burner System
      • Scratch, rust, and UV resistant powder coating
      • New regulator for propane option allows for massive flame adjustability and easy setup
      • Order Samples or View Color Gallery

      SKU Venture-Studio-OlympicCategories All Products, Compact, Corten Steel, Holds a Propane Tank, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Rectangle Gas Fire Pits, Steel, Venture Series Fire Pit Tables, Venture Studio SeriesTags Compact, Corten steel, custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Rectangular, Steel, Warming Trends Burner

    技術仕様
    • Unique refolympic-studio-steel-fire-table
    • コレクションセットCompact Steel Fire Pits
    • コレクションRectangular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products

    対応地域

    北米