製品の公開
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
    Montana Fire Pits

    The Teton Arbor Wood Fire Pit Table

    Google翻訳”,

    Teton Luxury Steel Fire Tableで、屋外での生活をグレードアップしましょう。完璧に作られたこの絶妙な屋外用家具は、美しさ、機能性、革新性をシームレスに組み合わせ、屋外スペースを豪華な隠れ家に変えます。魅惑的で本物のArbor Woodエンドパネルを備えたこのファイヤーテーブルは、単なる暖かさの源ではありません。洗練さとスタイルを表現します。素朴で森のような空間でも、モダンでシックな空間でも、アクセントのエンドパネルが見つかります。Tetonは、高熱出力、高効率の真鍮バーナー、信じられないほどの標準またはカスタム仕上げオプションを備えています。モンタナ州ミズーラで、生涯使える3/16インチのアメリカ製アルミニウムまたはスチールで製造されています。Tetonが当社の最新のエディターのベストチョイスファイヤーフィーチャーの1つである理由は簡単にわかります。

    利用可能なサイズ:

    ティートン アルミニウムまたはスチール製ファイヤーテーブル 48インチ

    Teton アルミニウムまたはスチール製ファイヤーテーブル 55 インチ

    ティートン アルミニウムまたはスチール製ファイヤーテーブル 60インチ

    ティートン アルミニウムまたはスチール製ファイヤーテーブル 67インチ

    ティートンスチール ファイヤーテーブル 76インチ

    ティートンスチール ファイヤーテーブル 86インチ

    ティートンスチール ファイヤーテーブル 96インチ


    仕様
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • End Panel Material: Thermally Modified Ash
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    技術仕様
    • Unique refthe-teton-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • コレクションセットSteel and Wood Accent Fire Pits
    • コレクションRectangular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products

    対応地域

    北米