製品の公開
Mora Rexx Shower System S6
Mora Rexx Shower System S6
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower System S6

    Google翻訳”,
    お手入れが簡単なアンチライムスケールシステムを備えたヘッドシャワーセット。シャワーホース1750mm、金属製。省エネ・節水ハンドシャワー9l / min、シャワーヘッド12l/min。クロム。 RSK 8180926 NRF 4294161 LVI 6561056 VVS737801304130016.0011クローム/ブラック。 RSK 8180936 NRF 4294162 LVI 6561057 VVS 737801314 Mora Rexxは、スカンジナビアのデザインと機能の本質です。ミニマリズムとシンプルさがこの製品ラインの特徴です。その革新はその精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。この寛大なシャワーには、広いオーバーヘッドシャワーヘッドと実用的なハンドシャワーが含まれ、どちらもアンチライムスケールシステムを備えています。
    仕様
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    技術仕様
    • Unique ref130016
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1216
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ