製品の公開
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower set S5

    Google翻訳”,
    アンチライムスケールシステムを備えたシャワーセット。省エネ・節水ハンドシャワー9l/min。既存の穴用の調整可能なウォールブラケット。クロム。 RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能性の本質です。彼らの革新は彼らの精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。こちらのバージョンは、インテリジェント機能を内蔵した美しいシャワーシステムです。
    仕様
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    技術仕様
    • Unique ref130190
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)20
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures