製品の公開
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Google翻訳”,
    接続がダウンし、38°Cと42°Cで安全停止し、エコ機能を備えたシャワーミキサー。 4MS承認の真ちゅうのうち。 150 c/c。クロム。 RSK 8344175 NRF 4290294 LVI 6360653 VVS722703104241100.DB税込s-接続(2x701001)。クロム。バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりするための場所です。だからそれを楽しみで満たしてください。楽にエネルギーを節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。 Mora Ceraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    技術仕様
    • Unique ref241100
    • コレクションセットShower Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 幅(mm)274
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ