製品の公開
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Google翻訳”,
    ソフトクロージング機能とエネルギーと水を節約する定流量エアレーター5l/minを備えた流域ミキサー。 4MS承認の真ちゅうのうち。エネルギークラスB.クローム。 243000.CA RSK 8344534 VVS 701493504 LVI 6160647243001.CAソフトPEX®ホース、3/8"接続ナット付き。クローム。RSK8344535NRF4290034バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりする場所です。エネルギーを簡単に節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。MoraCeraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref243000-CA
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ