製品の公開
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Google翻訳”,
    ケアレバー、ソフトクロージング、エコ機能付きの洗面台用混合水栓。3/8 インチ接続ナット付きの PEX® ホース。4MS 認定の真鍮製。クローム。243011.CA バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、元気を回復したりする場所です。楽しみで満たしましょう。エネルギーを楽に節約し、水温の変動を防ぎ、安心して長時間シャワーを浴びることができます。Mora Cera は、さまざまな方法でバスルームに充実した時間をもたらします。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref243011-CA
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures