製品の公開
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste
Mora Armatur

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Google翻訳”,
ポップアップ廃棄物とソフトクロージング機能を備えた流域ミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クロム。243051.CARSK8344540NRF 4290035バスルームは、リラックス、楽しみ、バッテリーの充電を行う場所です。楽しみで満たしてください。エネルギーを簡単に節約できます。 、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。モラセラは無数の方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
仕様
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
技術仕様
  • Unique ref243051-CA
  • コレクションセットBasin Mixers
  • コレクションMora Cera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ