製品の公開
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Google翻訳”,
    入口と出口が下がったバスミキサー40c/ c、エコ機能と安全停止。ダイバータを内蔵したスイベルスパウト。 4MS承認の真ちゅうのうち。クロム。 RSK 8344182バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりするための場所です。だからそれを楽しみで満たしてください。楽にエネルギーを節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。 Mora Ceraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    技術仕様
    • Unique ref246000
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures