製品の公開
Mora Cera W5 Kitchen/Basin
Mora Armatur

Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Google翻訳”,
ソフトクロージング機能と注ぎ口を備えたキッチンミキサー。エネルギーと節水エアレーター9リットル/分。 4MS承認の真ちゅうのうち。 160 c/c。クロム。 RSK 8309054 253251 150 c/c。クロム。 RSK 8309055 NRF 4290195 LVI 6261206 VVS 727012604今日の家族では、キッチンは社交と創造性のためのスペースです。最新のキッチンミキサーは、見栄えがよく、完璧に機能し、高レベルの衛生と安全を促進する必要があります。そのため、Mora Ceraは、誰もがキッチンに求めるもの、つまり思いやりと質の高い時間を提供しています。
仕様
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
技術仕様
  • Unique ref253250
  • コレクションセットKitchen Mixers
  • コレクションMora Cera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
  • 幅(mm)210
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures