製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
利用可能地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Starck シングル レバー キッチン ミキサー 240 セミプロ
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
10820001
製品ファミリ
AXOR Starck
製品グループ
Kitchen mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-15
版番号
1
高さ(mm)
656
幅(mm)
109
奥行き(mm)
324
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
技術説明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
4
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 説明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ダウンロード
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
ダウンロード