製品の公開
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Google翻訳”,
シングルレバーバスミキサー、40 c / c、接続ダウンおよびソフトクロージング機能付き。ダイバータを内蔵したスイベルスパウト。 4MS承認の真ちゅうのうち。クロム。 RSK 8232215
仕様
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
技術仕様
  • Unique ref256000
  • コレクションセットBath Mixers
  • コレクションMora Cera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures