耐久性のあるクローム仕上げのINXXIIは、クラシックなデザインと高性能、一定温度、卓越した快適性、効果的な火傷保護を兼ね備えています。オーバーヘッドシャワーは大きくてスリムなシャワーヘッドで、個性的で印象的な形のバスルームや、休息とリラクゼーションのためにデザインされたクラシックなバスルームに最適です。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。 INXX IIコレクションは、世界クラスの水体験を提供します。
INXX IIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。
Chrome:記事番号271900 RSK 8283089 NRF 4290494
マットブラック:商品番号271900.12 RSK 8283090 NRF 4290495
マットホワイト:商品番号271900.22 RSK 8283091 NRF 4290496
マットグレー:商品番号271900.44 RSK 8283092 NRF 4290497
磨かれた真ちゅう:商品番号271900.60 RSK 8283093 NRF 4290498
ブラッシュドブラス:商品番号271900.62 RSK 8283094 NRF 4290499
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |