製品の公開
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II soft small Basin mixer

    Google翻訳”,

    ソフトクロージング、エネルギーおよび節水エアレーターを備えたベイスンミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。

    273001.CA RSK 8278252 NRF4290442

    この洗面器は、他の6つの異なる色でも利用できます。マットブラックart.no273001.12CARSK 8278253NRF4290443マットホワイトart.no273001.22CARSK 8278254NRF4290444マットグレーart.no273001.44CARSK 8278255NRF4290445ポリッシュブラスart.no273001.60CARSK 8278256 NRF 4290446ブラッシュドブラスart.no: 273001.62CA RSK 8278257 NRF 4290447

    INXX IIはエレガントで時代を超越し、厳選された自然な色調のパレットで利用できます。マット仕上げまたはラッカー仕上げの選択のおかげで、コレクションはニュートラル、素朴、またはより機能的なインテリアに最適です。

    INXX IIは、独自のデザインと高性能を組み合わせ、世界クラスの水体験を提供します。

    仕様
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    技術仕様
    • Unique ref273001
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)143
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.135
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures