製品の公開
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II sharp high Basin mixer

    Google翻訳”,

    INXX II洗面器ミキサーは、カウンタートップ洗面器に適した高さを含む3つの異なる高さで利用できます。耐久性のあるクローム仕上げと直線、長い注ぎ口と傾斜したノズルを備えたINXX IIシャープベイスンミキサーは、見た目が魅力的で実用的です。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。付属品として、同色のプッシュダウン廃棄物をご用意しています。

    273023.CA RSK 8278283 NRF4290475

    この洗面器は、他の6つの異なる色でも利用できます。マットブラックart.no273023.12CARSK 8278284NRF4290476マットホワイトart.no273023.22CARSK 8278285NRF4290477マットグレーart.no273023.44CARSK 8278286NRF4290478ポリッシュドブラスart.no273023.60CARSK 8278287 NRF 4290479ブラッシュドブラスart.no: 273023.62CA RSK 8278288 NRF 4290481

    INXX IIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    仕様
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

                                                                                                                                                  

    技術仕様
    • Unique ref273023
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)217
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)136
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures