製品の公開
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II basin mixer

    Google翻訳”,

    MORA INXX II 洗面器ミキサー

    紛れもなくMoraの壁掛け洗面混合栓。細部までこだわった機能的で魅力的なデザイン。ネジが見えないデザインですっきりとした印象を与えます。

    クロム。品番: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    マットブラック。品番: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    磨かれた真鍮。品番: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    つや消し真鍮。品番: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    仕様
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    技術仕様
    • Unique ref275200XX
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMORA INXX II Concealed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers