時代を超えたスタイルと環境認証を受けた MMIX II コレクションの省エネ技術は、あらゆるバスルームのインテリアを引き立てます。省エネ技術をベースにしたこの製品は、魅力的で手頃な価格のパッケージで、Mora の持続可能な水コンセプトを体験するのに最適です。
MMIX II シャワー キットは、ハンド シャワー ユニットのデザインが新しくなり、サーモスタットが強化されました。Mora の特徴である細部へのこだわりと品質へのこだわりにより、この洗練されたクローム シャワーはあらゆる面で優れています。
品番 331500 RSK 8283430 NRF 4294665 LVI 6360748
LEED準拠(6 l/分) - 品番:331500.LD RSK 8283431 4294666 LVI 6360749
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |