製品の公開
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Google翻訳”,

    時代を超えたスタイルと環境認証を受けた MMIX II コレクションの省エネ技術は、あらゆるバスルームのインテリアを引き立てます。省エネ技術をベースにしたこの製品は、魅力的で手頃な価格のパッケージで、Mora の持続可能な水コンセプトを体験するのに最適です。

    MMIX II は、人間工学に基づいたデザインと最高レベルのエネルギー効率を、品質と外観が融合したスタイリッシュなクロームピースに統合しました。今年は、デザイン言語をより直線的に更新し、省エネ特性を強化しました。

    自動閉鎖式ハンドシャワー付き - 品番 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    仕様
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref333006
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMora MMIX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)174
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets