製品の公開
Mora MMIX II Basin mix with push down-waste
Mora MMIX II Basin mix with push down-waste
Mora MMIX II Basin mix with push down-waste
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mix with push down-waste

    Google翻訳”,

    時代を超えたスタイルと環境認証を受けた MMIX II コレクションの省エネ技術は、あらゆるバスルームのインテリアを引き立てます。省エネ技術をベースにしたこの製品は、魅力的で手頃な価格のパッケージで、Mora の持続可能な水コンセプトを体験するのに最適です。

    MMIX II は、人間工学に基づいたデザインと最高レベルのエネルギー効率を、品質と外観が融合したスタイリッシュなクロームピースに統合しました。今年は、デザイン言語をより直線的に更新し、省エネ特性を強化しました。

    プッシュダウンウェイスト付き - 品番 333070 RSK 8275846 NRF 4290139

    仕様
      • With push-down waste
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref333070
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMora MMIX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)174
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets