製品の公開
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
    Mora Armatur

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down

    Google翻訳”,

    時代を超えたスタイルと環境認証を受けた MMIX II コレクションの省エネ技術は、あらゆるバスルームのインテリアを引き立てます。省エネ技術をベースにしたこの製品は、魅力的で手頃な価格のパッケージで、Mora の持続可能な水コンセプトを体験するのに最適です。

    クラシックな MMIX クローム シャワー ミキサーを、より直線的な形状と大胆な外観にアップデートしました。その結果、優れた機能とエレガントなスタイルが実現しました。内部も改良されたサーモスタットでアップグレードされ、最適なエネルギー効率と比類のないシャワー体験が実現しました。

    品番: 334010 RSK 8350305

    仕様
        • Note! 40 c/c
        • With shower connection down
        • Pressure balanced thermostatic mixer
        • Temperature handle with safety stop at 38°C
        • With Eco-function
        • Lead Free material
        • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    技術仕様
    • Unique ref334010
    • コレクションセットShower Mixers
    • コレクションMMIX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)267
    • 奥行き(mm)56
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets