LYNX は、Mora の最高水準の持続可能で機能的な技術と、時代を超えた美しさ、そして最高級の素材を融合させた新しい Mora コレクションです。各製品は、クロームとマットブラックで妥協のない体験を提供し、高級感と洗練された表現を実現します。
Mora の特徴である持続可能性の特質と一体となったデザイン主導のシリーズ LYNX は、現代の生活の要求を超えています。LYNX のバスルームとスパ用ミキサーとシャワーは、定温技術と贅沢なスプレー パターンを備えた世界トップクラスのシャワー体験を提供します。キッチン ユニットでは、当社の最先端の節水イノベーションが、曲線とスリムでフラットなプロファイルを追求した形状と一体化しています。このコレクションは、洗練されたポリッシュ クロームまたは雰囲気のあるマット ブラックでご利用いただけます。
洗練された高性能の LYNX シャワー キットは、現代的なクローム仕上げまたはマット ブラック仕上げの時代を超越した形状です。インテリアに簡単に合わせることができ、使い勝手も抜群です。
クローム、品番: 341600 RSK: 8283449
LEED 準拠 (6 l/分) - 品番: 341600.LD6 RSK: 8283451
マットブラック、商品番号: 341600.12 RSK: 8283450
LEED 準拠 (6 l/分) - 品番: 341600.12LD6 RSK: 8283452
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |