LYNX は、Mora の最高水準の持続可能で機能的な技術と、時代を超えた美しさ、そして最高級の素材を融合させた新しい Mora コレクションです。各製品は、クロームとマットブラックで妥協のない体験を提供し、高級感と洗練された表現を実現します。
Mora の特徴である持続可能性の特質と一体となったデザイン主導のシリーズ LYNX は、現代の生活の要求を超えています。LYNX のバスルームとスパ用ミキサーとシャワーは、定温技術と贅沢なスプレー パターンを備えた世界トップクラスのシャワー体験を特徴としています。キッチン ユニットでは、当社の最先端の節水イノベーションが、曲線とスリムでフラットなプロファイルを追求した形状と一体化しています。このコレクションは、洗練されたポリッシュ クロームまたは雰囲気のあるマット ブラックでご利用いただけます。
LYNX シャワー システム キットは、日常の贅沢さを追求した製品です。このキットは、手持ち式シャワーの手軽さと魅力的なオーバーヘッド シャワー体験を 1 つのパッケージで提供します。クロームまたはマット ブラックからお選びいただけます。
クローム、品番: 341800 RSK 8283453
LEED準拠(6 l/分) - 品番:341800.LD6 RSK 8283455
マットブラック、品番: 341800.12 RSK 8283454
LEED準拠(6 l/分) - 品番:341800.12LD6 RSK 8283456
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |