製品の公開
Mora Inxx A2 Bath Mixer
Mora Inxx A2 Bath Mixer
    Mora Armatur

    Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Google翻訳”,
    安全停止とエコ機能を備えたバス用安全ミキサー。 160 c/c。クロム。 RSK8344036安全な快適さを備えたサーモスタットミキサー。ダイバータ内蔵のバススパウト。下向きの出口。 Mora Inxxは、形と機能を妥協のない方法で組み合わせています。それは見事にその仕事をします-あなたの浴室で個々の表現を伝えるために、完璧な温度の水でお風呂またはシャワーを提供するという点で両方。もちろん、私たちは独自の快適性と安全性の機能に組み込まれた剛性のある表面を持っています-それは私たちが妥協しない方法です。
    仕様
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 185 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref702604
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)117
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures