製品の公開
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Google翻訳”,
    接続がダウンしているシャワーミキサー160c/c。安全停止とエコ機能。クロム。 RSK8343935安全な快適さのためのサーモスタットミキサー。下向きの出口。 Mora Inxxは、形と機能を妥協のない方法で組み合わせています。それは見事にその仕事をします-あなたの浴室で個々の表現を伝えるために、完璧な温度の水でお風呂またはシャワーを提供するという点で両方。もちろん、私たちは独自の快適性と安全性の機能に組み込まれた剛性のある表面を持っています-それは私たちが妥協しない方法です。
    仕様
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref702610
    • コレクションセットShower Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.97
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ