製品の公開
Mora Inxx A2 Basin Mixer
Mora Armatur

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Google翻訳”,
拡張ベース、リフトバルブ、エコ機能を備えた流域ミキサー。ソフトPEXフラットエンドØ10mm。クロム。 RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxxは、妥協のない方法でフォームと機能を組み合わせています。周囲を美しくし、自由にトップレベルのデザインを日常的に使用して翻訳してください。ここでは、ポップアップ廃棄物のある流域ミキサーで。もちろん、私たちは独自の快適性と安全性の機能に組み込まれた剛性のある表面を持っています-それは私たちが妥協しない方法です。
仕様
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
技術仕様
  • Unique ref702658
  • コレクションセットBasin Mixers
  • コレクションMora Inxx
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)333
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures