製品の公開
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Google翻訳”,
    温度と圧力の変動を補正するバスミキサー。安全停止とエコ機能付き。シャワー用の下方出口。ダイバータを内蔵したスイベルスパウト。 4MS承認の真ちゅうのうち。 150 c/c。クロム。 RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c。クローム/ブラック。 RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 707000 160 c/c。クロム。 RSK RSK 8344025 707000.0011 160 c/c。クローム/ブラック。 RSK 8344026シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能性の本質です。彼らの革新は彼らの精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに示されているバージョンは、比類のない安全性と快適さのための世界をリードする機能を備えた美しいバスミキサーです。
    仕様
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref707010
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.523
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures