製品の公開
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Google翻訳”,
    接続がダウンしているシャワーミキサー。安全停止とエコ機能。 4MS承認の真ちゅうのうち。 160 c/c。クロム。 RSK8343985707050.0011クローム/ブラック。 RSK 8343986 707060 150 c/cクローム。 RSK 8343991 NRF 4290257 LVI 6360623 VVS 722714104 707060.0011 150 c/cクローム/ブラック。 RSK 8343992 NRF 4290258 LVI 6360625 VVS 722714124 707060.DB 150 c/c。クロム。 s接続付き(2x 701001)。シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能性の本質です。彼らの革新は彼らの精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに示されているバージョンは、世界をリードする機能を備えた美しいバスミキサーであり、比類のない安全性と快適さを提供します。
    仕様
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref707050
    • コレクションセットShower Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 幅(mm)275
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.945
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ