製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
moraarmatur/products/e02972c0-67f1-4f28-bd80-99bcdbf30ef3
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Mora Rexx T5 Shower mixer
利用できません: アメリカ合衆国
Mora Armatur
フォロー
Mora Rexx T5 Shower mixer
Google翻訳”,
原文を見る
シャワー システム用接続付きシャワー ミキサー。安全停止機能とエコ機能付き。4MS 承認の真鍮製。160 c/c。クローム。RSK 8343987 707055.0011 クローム/ブラック。RSK 8343988 707065 150 c/c。クローム。RSK 8343989 NRF 4290263 LVI 6360620 VVS 722715104 707065.0011 150 c/c。クローム/ブラック。RSK 8343990 NRF 4290264 LVI 6360622 VVS 722715124 707065.DB 150 c/c。S 接続付き (2x701001)。 707065.0011DB 150 c/c。クローム/ブラック。S 接続 (2x701001) 付き。シンプルでミニマルなデザインの Mora Rexx ミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能性の真髄です。その革新性は精密さにあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインと融合して、Mora Rexx が誕生しました。ここに示したバージョンは、世界トップクラスの機能性を備えた美しいバス ミキサーで、比類のない安全性と快適さを提供します。
ダウンロード
仕様
仕様
With connection up for Shower Systems. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
707055
コレクションセット
Shower Mixers
コレクション
Mora Rexx
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-03-11
エディション
1
幅(mm)
275
リンク
リンク
製品のURL
http://www.moraarmatur.com/product-information/bath-shower-mixers/shower-mixers/mora-rexx/mora-rexx/mora-rexx-t5-shower-connection-up/
インストール手順
http://www.moraarmatur.com/product-information/bath-shower-mixers/shower-mixers/mora-rexx/mora-rexx/mora-rexx-t5-shower-connection-up/
説明用動画
http://www.moraarmatur.com/films/Films-our-smart-functions/
製品識別情報
http://www.moraarmatur.com/product-information/bath-shower-mixers/shower-mixers/mora-rexx/mora-rexx/mora-rexx-t5-shower-connection-up/
技術説明
http://www.moraarmatur.com/product-information/bath-shower-mixers/shower-mixers/mora-rexx/mora-rexx/mora-rexx-t5-shower-connection-up/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
正味重量(kg)
1.945
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
家具エレメント
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
Uniclass2015コード
Pr_60_75_08_54
Uniclass2015詳細
Mixers
MasterFormat 2014 コード
41 14 33
MasterFormat 2014 タイトル
Mixers
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード