製品の公開
LAVA III Wash basin - small
LAVA III Wash basin - small
LAVA III Wash basin - small
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - small

    Google翻訳”,

    簡単なスタイリング、ゆったりとしたプロポーション、自立したラインが、時代を超越したさまざまな洗面台に調和します。

    ゆったりとした控えめなデザインで、化粧台エリアを広げて呼吸できるようにします。触感があり耐久性のあるミネラル複合材料で作られており、厚いリムが存在感を高めています。

    品番: 952006

    仕様
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 400 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 7 kg
    技術仕様
    • Unique ref952006
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)171
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)350
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ