製品を公開する
AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    Google翻訳,

    MoradのAF-50 マリオン-トランサム カーテンウォール システムは、優れた視覚効果と、天候に対する優れた保護を保証します。システムの柔軟性により、凹面壁や凸面壁、コーナー セグメント、水平および垂直の角度付き部分の構築が可能になります。

    これにより、一般的なカーテンウォールから、既存の建物に取り付けられた大きなガラス面、または特別に準備された空間鉄骨構造まで、さまざまな構造を作成できます。マリオン内の大きな排水溝のおかげで、このシステムは屋根構造、天窓、さらにはウィンターガーデンとしても優れた機能を発揮します。

    仕様
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    技術仕様
    • 固有参照番号AF-50EI60-mullion-transom-curtain-wall
    • 製品ファミリFacade systems
    • 製品グループAF-50EI60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • 版番号1
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass 2015 コードSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 説明Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass 番号23-13 33 27
    • OmniClass タイトルGlazed Facade and Roof Structures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ